The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • JE003
    Le JE003 est une bande marquage pour enveloppes quadro et univers de Hager. D'une longueur de 24 modules, c'est une solution idéale pour le repérage des circuits au niveau des plastrons dans les tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
    EAN
    3250613450038
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • Acces­soires de câblage univers
    • Voir plus

    Bande de marquage 24 modules quadro4-quadro5-quadro+ acc circulation de filerie JE003

    Prix
    21,40 €
    HT/ Pièce *
    21,40 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bande de marquage 24 modules quadro4-quadro5-quadro+ acc circulation de filerie

    JE003

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      435 mm
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      205 mm
    • Profon­deur
      80 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    Déclaration REACH JE003
    PDF
    Rapport RoHS JE003
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image JE003 | Hager France

      Image produit JE003

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit JE003 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit JE003

      Bande de marquage 24 modules Quadro acc circulation de filerie

      PDF
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-06-16

      PDF
      343,47 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-06-16

      PDF
      355,42 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ20GFR - Barre en fibre de verre, 30x10x2000mm, rectangle
      UZ20GFR
      Barre en fibre de verre, 30x10x2000mm, rectangle
      Prix
      238,31 €
      HT/ Pièce *
      238,31 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      JP001 - Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010 pour mini gamma ou gamma
      JP001
      Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010
      Prix
      6,81 €
      HT/ Pièce *
      6,81 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L066 - Adaptateur universel + rehausse 1M
      L066
      Adaptateur unisersel + rehausse 1M
    • 4
      L067 - Adaptateur universel + rehausse 2M
      L067
      Adaptateur unisersel + rehausse 2M
    • 5
      UZ10GFR - Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      UZ10GFR
      Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      Prix
      135,77 €
      HT/ Pièce *
      135,77 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026