The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
  • Détec­teurs plafond
  • TXD501
  • Gestion du bâti­ment
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS TXD501

détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré KNX EASY et KNX ETS
EAN
3250612256310
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
206,05 €
HT/ Pièce *
206,05 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS

TXD501

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
  • EE807

    Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

    75,66 € HT  / Pièce*
  • EE808

    Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

    67,27 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment, Détec­teur de présence
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager déclaration REACH TXD501
PDF
Hager Rapport RoHS TXD501
PDF

Documents

  • Image produit

    Image TXD501 | Hager France

    Image produit TXD501

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TXD501 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TXD501

    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m

    PDF
  • Guide d'installation

    Image TXD501__KNX-MOTION-DETECTOR-MINI__EN-IT__2022-06__MANUAL | Hager France

    TXD501__KNX-MOTION-DETECTOR-MINI__EN-IT__2022-06__MANUAL

    Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,37 MB
    Image TXD501__KNX-MOTION-DETECTOR-MINI__FR-DE__2022-06__MANUAL | Hager France

    TXD501__KNX-MOTION-DETECTOR-MINI__FR-DE__2022-06__MANUAL

    Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-06-13

    PDF
    1,36 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Détecteur Plafond Mini10m - TXD501 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Détecteur Plafond Mini10m - TXD501 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    86,41 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 etTXD505 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 etTXD505

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09) | Hager France

    Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)

    Guide d'application fr-FR 2022-11-21

    PDF
    2,87 MB
    Image Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager France

    Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Guide d'application en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager France

    Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

    Guide d'application fr-FR 2022-09-28

    PDF
    2,88 MB
    Image Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager France

    Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Guide d'application en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    105,74 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    117,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRE600 - Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio
    TRE600
    Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
    Prix
    564,43 €
    HT/ Pièce *
    564,43 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    TRE700 - Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
    TRE700
    Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
    Prix
    426,45 €
    HT/ Pièce *
    426,45 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    TRE501 - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink  anthracite
    TRE501
    Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Anthracite
    Prix
    219,52 €
    HT/ Pièce *
    219,52 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    TRE500 - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink  blanc
    TRE500
    Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
    Prix
    225,05 €
    HT/ Pièce *
    225,05 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WXT505 - Interrupteur automatique KNX montage 2,20m gallery
    WXT505
    Interrupteurs automatiques bus KNX 2, 20m
    Prix
    302,87 €
    HT/ Pièce *
    302,87 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025