The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs plafond
    • TXC515
    détecteur couloir avec zone de détection en longueur de 30 x 5 mètres de mouvement plafond installation en saillie KNX EASY et KNX ETS
    EAN
    3250612256297
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • Détec­teurs plafond
    • Voir plus

    détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS TXC515

    Prix
    278,91 €
    HT/ Pièce *
    278,91 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS

    TXC515

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EE807

      Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      78,08 € HT  / Pièce*
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      69,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      5 s
    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      3 - 3 m
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
    • Fini­tion
      Brillant
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique, Mesure de l'éclai­rage
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      14 m
    • Largeur de portée max.
      15 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH TXC515
    PDF
    Rapport RoHS TXC515
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXC515 | Hager France

      Image produit TXC515

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXC515 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXC515

      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image TXC515-TXD505__KNX-MOTION-DETECTOR-CORRIDOR__EN-IT__2022-06__MANUAL | Hager France

      TXC515-TXD505__KNX-MOTION-DETECTOR-CORRIDOR__EN-IT__2022-06__MANUAL

      Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
      Image TXC515-TXD505__KNX-MOTION-DETECTOR-CORRIDOR__FR-DE__2022-06__MANUAL | Hager France

      TXC515-TXD505__KNX-MOTION-DETECTOR-CORRIDOR__FR-DE__2022-06__MANUAL

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Détecteur Plafond Couloir - TXC515 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Détecteur Plafond Couloir - TXC515 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      75,09 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 etTXD505 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 etTXD505

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)

      Guide d'application fr-FR 2022-11-21

      PDF
      2,87 MB
      Image Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guide d'application en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

      Guide d'application fr-FR 2022-09-28

      PDF
      2,88 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guide d'application en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      118,96 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      104,74 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-05-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-05-22

      PDF
      404,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRE600 - Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio
      TRE600
      Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
      Prix
      582,44 €
      HT/ Pièce *
      582,44 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TRE500 - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink  blanc
      TRE500
      Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
      Prix
      232,23 €
      HT/ Pièce *
      232,23 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TRE700 - Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
      TRE700
      Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
      Prix
      440,06 €
      HT/ Pièce *
      440,06 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TRE501 - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink  anthracite
      TRE501
      Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Anthracite
      Prix
      226,53 €
      HT/ Pièce *
      226,53 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EE808 - Télécommande utilisateur pour détecteurs de présence 360° monobloc
      EE808
      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX
      Prix
      69,42 €
      HT/ Pièce *
      69,42 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026