The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs plafond
    • TXC513
    détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie KNX EASY et KNX ETS
    EAN
    3250612256280
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • Détec­teurs plafond
    • Voir plus

    détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS TXC513

    Prix
    265,78 €
    HT/ Pièce *
    265,78 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS

    TXC513

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EE807

      Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      78,08 € HT  / Pièce*
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      69,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment, Détec­teur de présence
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      5 s
    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2,50 - 2,50 m
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
    • Fini­tion
      Brillant
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique, Mesure de l'éclai­rage
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      5 m
    • Largeur de portée max.
      10 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH TXC513
    PDF
    Rapport RoHS TXC513
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXC513 | Hager France

      Image produit TXC513

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXC513 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXC513

      Détecteur de présence mouvement KNX 360° saillie détection Ø20m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image TXC513-TXD503__KNX-MOTION-DETECTOR-20M__FR-DE__2022-06__MANUAL | Hager France

      TXC513-TXD503__KNX-MOTION-DETECTOR-20M__FR-DE__2022-06__MANUAL

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-06-13

      PDF
      1,15 MB
      Image TXC513_TXD503_KNX_MOTION_DETECTOR_20M__EN_IT_2022_06__MANUAL | Hager France

      TXC513_TXD503_KNX_MOTION_DETECTOR_20M__EN_IT_2022_06__MANUAL

      Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,15 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Détecteur Plafond 20m - TXC513 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Détecteur Plafond 20m - TXC513 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      75,35 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 etTXD505 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 etTXD505

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)

      Guide d'application fr-FR 2022-11-21

      PDF
      2,87 MB
      Image Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application EASY pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guide d'application en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

      Guide d'application fr-FR 2022-09-28

      PDF
      2,88 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager France

      Description de l'application ETS pour Détecteur de présence / de mouvement KNX TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guide d'application en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      109,84 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      405,37 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52118 - Acc plafond anthr pour standard 140-200
      52118
      Accessoire plafond Anthracite pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EEK005 - Boitier de montage en saillie pour détecteur type EE816
      EEK005
      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX
      Prix
      18,84 €
      HT/ Pièce *
      18,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52115 - Acc d'angle Blanc pour standard 140-200
      52115
      Accessoire d'angle Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52117 - Acc plafond blanc pour standard 140-200
      52117
      Accessoire plafond Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TX511 - Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière
      TX511
      Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026