![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX TXB322
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)
-
Single LED 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Système busEIB
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Système bus radio-KNXNon
-
Tension du signal externe nécessaireOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Avec batterieNon
-
Excitation par HLKNon
-
MontageEncastré
-
Excitation LEDOui
-
MatièrePolyamide (PA)
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service0 - 45 °C
-
Tension d'entrée5 - 5 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
6LE004109B NOTICE TXB32x 34x 9 LANGUES
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXB322
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2108,82 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF2,41 MBDescription d'application TXB322AU_TXB344-AU
Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB