Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy TXA663A

EAN
3250616048690
Conditionnement
1 pièce
Prix
654,36 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Tension d'entrée
    230 - 230 V
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Courant Electrique
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    2,30 mA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0.25 - 0.75 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.75 - 2.5 mm²
Equipement
  • Nombre de sorties
    3
  • Puissance max. de lampe LED
    210 W
  • Type de variateur
    Actionneur de variation
Capacité
  • Nombre de modules
    6
Puissance
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    300 W
  • P max. avec lampes à incandescence
    900 - 900 W
  • Puissance du variateur
    900 - 900 W
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Textes
  • Fusible
    Protection contre les surchAuffes (affichage à LED), Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique), Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage, Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
  • Function
    Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
  • Type de raccordement
    Avec bornes enfichables QuickConnect
  • Marquage
    Porte-étiquette de grande taille
  • Protection
    Avec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Documents

  • Image produit

    Image TXA663A | Hager France

    Image produit TXA663A

  • Guide d'installation

    Image Notice_6LE000393C_TYA663AN_GB.pdf | Hager France

    Notice_6LE000393C_TYA663AN_GB.pdf

    Guide d'installation en-GB, pl-PL 2017-02-22

    PDF
    681,23 kB
    Image Notice_6LE000394C_TYA663AN_FR-NL.pdf | Hager France

    Notice_6LE000394C_TYA663AN_FR-NL.pdf

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2017-07-05

    PDF
    1,15 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TXA663A | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TXA663A

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    291,68 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-13

    PDF
    136,74 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024