The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TYA670WD2
    Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien, permettant de gérer jusqu'à 64 ballasts DALI2 de manière indépendante ou groupée. Elle intègre les fonctions minuterie, forçage, jusqu'à 16 scènes, les séquences, les blocages. La passerelle est configurable uniquement sous ETS.
    EAN
    3250618502497
    Conditionnement
    1 Pièce

    Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien TYA670WD2

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    TYFS671D

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien

    TYA670WD2

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Serveur web
      Oui
    • Nombre de canaux
      1
    Tension
    • Tension de service
      240 - 240 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      DC
    Connec­ti­vité
    • Type d'in­ter­face Bus / passe­relle Media
      Inter­face système d'éclai­ra­ge/­DALI
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      0,15 VA
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 45 °C
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Dimen­sions
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    • Largeur en modules
      4
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      DRA (DIN-­rail adap­ter)
    Textes
    • Tension
      Comme maître DALI et alimen­ta­tion en tension pour appa­reils DALI
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Fonc­tions
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      64

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TYA670WD2
    PDF
    Rapport RoHS TYA670WD2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYA670WD2 | Hager France

      Image produit TYA670WD2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TYA670WD2 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYA670WD2

      Passerelle KNX-DALI 2, blanc reglable, 4 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_TYA670WD2_6LE007599A_EN-NL | Hager France

      ID1_TYA670WD2_6LE007599A_EN-NL

      Guide d'installation en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
      Image ID1_TYA670W_6LE007598A_FR-DE | Hager France

      ID1_TYA670W_6LE007598A_FR-DE

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2021-02-23

      PDF
      2,15 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2

      Base de données des produits KNX en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2

      Base de données des produits KNX de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2

      Base de données des produits KNX en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2

      Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2

      Base de données des produits KNX de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670W / TYA670WD2

      Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TYA670WD2 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA670WD2

      Guide d'application en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TYA670WD2 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TYA670WD2

      Guide d'application fr-FR 2018-07-12

      PDF
      3,65 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026