![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy TXA628C
EAN
3250616048744
Conditionnement
1 Pièce
Prix
781,35 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
Installation, montage
-
MontageRail DIN
Equipement
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
Matière
-
CouleurGris clair
Courant électrique
-
Courant assigné nominal6 A
-
Courant de commutation max.6 A
Tension
-
Tension de service par bus21 - 32 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
Capacité
-
Nombre de modules6
Textes
-
FunctionAvec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice_tya62_6LE002734A_FR-NL.pdf
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2017-07-05
PDF749,22 kB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA628C
Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD725,20 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-02
PDF127,35 kB
Plus de documentation