The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
    • Action­neurs pour volets et stores
    • TRK153M
    EAN
    3250615979988
    Conditionnement
    1 Pièce
    • commandes et action­neurs Quick­link radio
    • Action­neurs pour volets et stores
    • Voir plus

    Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio TRK153M

    Prix
    306,78 €
    HT/ Pièce *
    306,78 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio

    TRK153M

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes suréle­vées à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRK153M
    PDF
    Hager Rapport RoHS TRK153M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TRK153M | Hager France

      Image produit TRK153M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TRK153M | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TRK153M

      Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice KIT TRM690G FR | Hager France

      Notice KIT TRM690G FR

      Guide d'installation fr-FR 2011-03-15

      PDF
      2,16 MB
      Image Notice TRK15xM, FR | Hager France

      Notice TRK15xM, FR

      Guide d'installation fr-FR 2016-03-03

      PDF
      5,74 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-03 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-10-03

      PDF
      154,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXB692F - micromodule filaire 2 entrées, 2 sorties 6A ON/OFF, volet, Easy/ETS, KNX filaire
      TXB692F
      Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
      Prix
      158,50 €
      HT/ Pièce *
      158,50 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TRE221 - Module commande mural KNX radio étanche IP55 1 sortie filaire volet roulant 10 A
      TRE221
      Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
      Prix
      308,04 €
      HT/ Pièce *
      308,04 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXA628C - Actionneur KNX 8 sorties volets et stores à bannes pour moteur 6A/230V
      TXA628C
      Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy
      Prix
      830,66 €
      HT/ Pièce *
      830,66 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TRM692G - micromodule 1 sortie volet roulant + 2 entrées boutons poussoirs, KNX radio
      TRM692G
      Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
      Prix
      85,92 €
      HT/ Pièce *
      85,92 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TYAS624D - Actionneur KNX Secure 4 sorties volets et stores à bannes pour moteur 6A/24VDC
      TYAS624D
      Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
      Prix
      373,92 €
      HT/ Pièce *
      373,92 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026