The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires
    • ST314
    Le ST314 est un transformateur de sécurité modulaire de Hager. D'une puissance apparente de 40VA sa plage de tension secondaire de 12 - 24VAC et son encombrement de 4 modules en font une solution idéale pour alimenter les circuits en très basse tension de sécurité dans les tableaux électriques.
    EAN
    3250615703149
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires

    Transformateur de sécurité 40VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules ST314

    Prix
    323,95 €
    HT/ Pièce *
    323,95 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Transformateur de sécurité 40VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules

    ST314

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de sortie
      12 - 24 V
    • Tension de sortie 2
      24 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      4 000 V
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      40 VA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      58 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Protec­tion ther­mique
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Protégé contre les court-­cir­cuits
      Oui
    • Commu­ta­teur marche/arrêt
      Non
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      6 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    Déclaration REACH ST314
    PDF
    Rapport RoHS ST314
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ST314 | Hager France

      Image produit ST314

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ST314 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ST314

      Transformateur de sécurité 40VA 230V-12 ou 24V

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager France

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SNS316 - Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant version SanVis (FR)
      SNS316
      Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant connexion SanVis
      Prix
      55,19 €
      HT/ Pièce *
      55,19 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ST301 - Transformateur de sonnerie 4VA 230VAC - 8 - 12VAC 2 modules
      ST301
      Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 ou 12V
      Prix
      133,92 €
      HT/ Pièce *
      133,92 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ST313 - Transformateur de sécurité 16VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules
      ST313
      Transformateur de sécurité 16VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      210,93 €
      HT/ Pièce *
      210,93 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ST309 - Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules
      ST309
      Transformateur de sécurité pour contacteurs 20VA 12V
      Prix
      212,64 €
      HT/ Pièce *
      212,64 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ST312 - Transformateur de sécurité 25VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules
      ST312
      Transformateur de sécurité 25VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      232,06 €
      HT/ Pièce *
      232,06 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026