The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires
    • ST309
    Le ST309 est un transformateur de sécurité modulaire de Hager. D'une puissance apparente de 20VA sa tension secondaire de 12 VAC et son encombrement de 4 modules en font une solution idéale pour alimenter les contacteurs modualire 12V dans les tableaux électriques.
    EAN
    3250615512239
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires

    Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules ST309

    Prix
    212,64 €
    HT/ Pièce *
    212,64 €
    HT/ Pièce *

    Produits similaires :

    ST312
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules

    ST309

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de sortie
      12 - 12 V
    • Tension de sortie 2
      12 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      4 000 V
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      20 VA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      58 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Protec­tion ther­mique
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Protégé contre les court-­cir­cuits
      Oui
    • Commu­ta­teur marche/arrêt
      Non
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      6 mm²

    Documents

    • Image produit

      Image ST309 | Hager France

      Image produit ST309

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ST309 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ST309

      Transformateur sécurité 20VA 12V

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      272,90 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE960 - Lampe de secours débrochable
      EE960
      Lampe de secours débrochable
      Prix
      299,10 €
      HT/ Pièce *
      299,10 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ST309 - Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules
      ST309
      Transformateur de sécurité pour contacteurs 20VA 12V
    • 3
      ST314 - Transformateur de sécurité 40VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules
      ST314
      Transformateur de sécurité 40VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      323,95 €
      HT/ Pièce *
      323,95 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ST315 - Transformateur de sécurité 63VA 230VAC - 12 - 24VAC 6 modules
      ST315
      Transformateur de sécurité 63VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      410,55 €
      HT/ Pièce *
      410,55 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ST305 - Transformateur de sonnerie 16VA 230VAC - 8 - 12VAC 3 modules
      ST305
      Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 ou 12V
      Prix
      181,39 €
      HT/ Pièce *
      181,39 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026