The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires
    • SNS316
    EAN
    3250615640079
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires

    Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant version SanVis (FR) SNS316

    Prix
    55,19 €
    HT/ Pièce *
    55,19 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant version SanVis (FR)

    SNS316

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7044
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      44 mm
    • Profon­deur
      66 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Oui
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Déclaration REACH SNS316
    PDF
    Rapport RoHS SNS316
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SNS316 | Hager France

      Image produit SNS316

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SNS316 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SNS316

      Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant connexion SanVis

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ST301 - Transformateur de sonnerie 4VA 230VAC - 8 - 12VAC 2 modules
      ST301
      Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 ou 12V
      Prix
      133,92 €
      HT/ Pièce *
      133,92 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ST313 - Transformateur de sécurité 16VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules
      ST313
      Transformateur de sécurité 16VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      210,93 €
      HT/ Pièce *
      210,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ST309 - Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules
      ST309
      Transformateur de sécurité pour contacteurs 20VA 12V
      Prix
      212,64 €
      HT/ Pièce *
      212,64 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ST312 - Transformateur de sécurité 25VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules
      ST312
      Transformateur de sécurité 25VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      232,06 €
      HT/ Pièce *
      232,06 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ST303 - Transformateur de sonnerie 8VA 230VAC - 8 - 12VAC 2 modules
      ST303
      Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 ou 12V
      Prix
      156,51 €
      HT/ Pièce *
      156,51 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026