The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Volt­mètres et Ampè­re­mètres
    • Trans­for­ma­teurs de courant et acces­soires
    • SRR02505A
    La gamme de transformateur de courant ouvrant vient compléter la solution de mesure via un compteur à lecture indirect de type ECx300C ou une centrale de mesure. Grâce à son système d'ouverture clispé, le transformateur de courant ouvrant Hager peut être facilement installé sur un câble en sortie de protection électrique. les accessoires fournis permettent une installation sur câble, sur platine ou sur rail DIN. Pour une rapidité de raccordement, la gamme SRR est livrée pré-câblée.
    EAN
    3250610018361
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeux de barres omnibus et acces­soires
    • Comp­teurs d'énergie compa­tibles agar­dio.­ma­nager
    • Trans­for­ma­teurs de courant et acces­soires
    • Voir plus

    Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1 SRR02505A

    Prix
    469,74 €
    HT/ Pièce *
    469,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1

    SRR02505A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Type de filtre produit
      Trans­for­ma­teur de courant non intrusif
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      0,6 VA
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      18 mm
    • Hauteur
      72,8 mm
    • Largeur
      44,4 mm
    • Profon­deur
      59,6 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      19,5 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      18 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Connexion filaire
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 65 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 65 °C
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Classe d'iso­la­tion
      H
    Courant élec­trique
    • Courant primaire assigné (lpr)
      250 A
    • Courant secon­daire assigné (lsr)
      5 A
    • Courant nominal IN
      250 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 10
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN, Platine de fixa­tion

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    Déclaration REACH SRR02505A
    PDF
    Rapport RoHS SRR02505A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SRR02505A | Hager France

      Image produit SRR02505A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SRR02505A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SRR02505A

      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA610 - Compteur mono gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow
      XVA610
      Compteur 1 phase modulation dynamique borne de recharge
      Prix
      160,84 €
      HT/ Pièce *
      160,84 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SRR01605A - Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 160/5A 0.3VA Classe 1
      SRR01605A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 160/5A 0.3VA Classe 1
      Prix
      469,74 €
      HT/ Pièce *
      469,74 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SRR02005A - Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 200/5A 0.6VA Classe 1
      SRR02005A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 200/5A 0.6VA Classe 1
      Prix
      469,74 €
      HT/ Pièce *
      469,74 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SRR00635A - Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 063/5A 0.6VA Classe 3
      SRR00635A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 063/5A 0.6VA Classe 3
      Prix
      345,42 €
      HT/ Pièce *
      345,42 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ECR140D - Compteur d'énergie monophasé 40A communiquant MOBDUS RS485 bornes à vis MID
      ECR140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID
      Prix
      235,61 €
      HT/ Pièce *
      235,61 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026