The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPN065N
    EAN
    3250615660329
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve SPN065N

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve

    SPN065N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale
      240 V AC ± 10 %
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 55 °C
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base
    Courant élec­trique
    • Courant de décharge max. (Imax)
      65 kA
    • Courant nominal de décharge In
      40 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Matière
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    Usage
    • Est acces­sible
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPN065N
    PDF
    Hager Rapport RoHS SPN065N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPN065N | Hager France

      Image produit SPN065N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPN065N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPN065N

      Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA412 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA412
      Parafoudre T1+T2+T3 4P 12.5kA contact TNS/TT
      Prix
      1 259,62 €
      HT/ Pièce *
      1 259,62 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPB015D - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Prix
      199,98 €
      HT/ Pièce *
      199,98 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPA312 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPB065N - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 65kA N-PE Uc 260V In 20kA Up 1,5kV
      SPB065N
      Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1, 5kV
      Prix
      264,07 €
      HT/ Pièce *
      264,07 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPA212 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPA212
      Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT
      Prix
      659,81 €
      HT/ Pièce *
      659,81 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026