The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPA180
    Parafoudre type 1+2 Iimp 25kA 1P phase 2modules et protection fusible intégrée. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. En associant 3 blocs de phase, cela permet de réaliser des installations TNC et d'obtenir un parafoudre 3P avec une valeur Iimp de 75kA. Dôté d'une protection fusible intégrée jusque 50kA.
    EAN
    3250615515056
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Parafoudre type 1+2 Iimp 25kA 1P phase 2modules et protection fusible intégrée SPA180

    Prix
    1 139,65 €
    HT/ Pièce *
    1 139,65 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre type 1+2 Iimp 25kA 1P phase 2modules et protection fusible intégrée

    SPA180

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour para­foudre pour systèmes d'ali­men­ta­tion 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour para­foudre pour systèmes d'ali­men­ta­tion
    • KBN380

      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180

      30,02 € HT  / Pièce*
    • KBN480

      Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180

      42,01 € HT  / Pièce*
    • KBN381

      Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N

      66,01 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Sans courant de fuite
      Oui
    • Courant d'im­pul­sion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche, borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Tension
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      264 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      167 mm
    • Largeur
      35,50 mm
    • Profon­deur
      74,5 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T1, T2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      2,5 - 35 mm²
    • Section du contact de signal
      0,14 - 1,5 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB
    Déclaration REACH SPA180
    PDF
    Rapport RoHS SPA180
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPA180 | Hager France

      Image produit SPA180

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPA180 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPA180

      Parafoudre combiné T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa | Hager France

      ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-07-20

      PDF
      479,47 kB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      286,58 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA412 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA412
      Parafoudre T1+T2+T3 4P 12.5kA contact TNS/TT
      Prix
      1 259,62 €
      HT/ Pièce *
      1 259,62 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPB015D - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Prix
      199,98 €
      HT/ Pièce *
      199,98 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPA312 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPB065N - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 65kA N-PE Uc 260V In 20kA Up 1,5kV
      SPB065N
      Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1, 5kV
      Prix
      264,07 €
      HT/ Pièce *
      264,07 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPN065N - Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve
      SPN065N
      Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026