The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Section­neur porte fusible
    • Section­neurs et cartouches
    • SB432PV
    Le SB432PV est un interrupteur sectionneur modulaire pour courant continu de Hager. Son intensité nominale maximum de 32A, sa tension nominale maximum de 1000 - 1000VDC et son encombrement de 3,50 modules en font une solution idéale pour assurer la mise en sécurité des onduleurs centraux dans les tableaux électriques des installations équipées de panneaux photovoltaÏques.
    EAN
    3250615521392
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Section­neurs et cartouches

    Interrupteur DC 4P 1000V 32A 3,50 modules SB432PV

    Prix
    310,40 €
    HT/ Pièce *
    310,40 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur DC 4P 1000V 32A 3,50 modules

    SB432PV

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de pôles
      4P
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3,50
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      DC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi en DC
      1 000 - 1 000 V
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      61,25 mm
    • Profon­deur
      72 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      6,90 W
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 65 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      4 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      4 - 16 mm²
    Usage interne unique­ment
    • Stan­dard
      EN 60947-3

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SB432PV
    PDF
    Rapport RoHS SB432PV
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SB432PV | Hager France

      Image produit SB432PV

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SB432PV | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SB432PV

      Interrupteur DC 4P 1000V 32A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice interrupteur photovoltaïque SB216PV et SB432PV | Hager France

      Notice interrupteur photovoltaïque SB216PV et SB432PV

      Guide d'installation International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF425G - Cartouche Fusible cylindrique 14x51mm gG 25A 690V AC 80kA
      LF425G
      Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A
      Prix
      6,63 €
      HT/ Pièce *
      6,63 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LSN403 - Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3 modules
      LSN403
      Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3M
      Prix
      55,62 €
      HT/ Pièce *
      55,62 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L501PV - Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      L501PV
      Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      Prix
      65,63 €
      HT/ Pièce *
      65,63 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      LF599G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA
      LF599G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA
      Prix
      13,24 €
      HT/ Pièce *
      13,24 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      LF580G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      LF580G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      Prix
      12,61 €
      HT/ Pièce *
      12,61 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026