Disjoncteur 6A 4P 25kA Courbe B 4modules NQN406
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de type AC 5 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur de sous-tension et de surtension 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal6 A
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Type de pôles4P
-
CourbeB
-
Nombre de modules4
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit 360°Oui
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-110 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue415 - 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionTous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN5,44 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles4 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Hauteur83 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit NQN406
Disjoncteur 4P 25kA B-6A 4M
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX747,68 kB
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF524,13 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Information produit
Guide de choix - Protection
Tertiaire
PDF116,66 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB