The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels
    • BDF825
    Le bloc différentiel BDF825 4P 25A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 4P bornes alignées inférieurs à 25A et alimente des disjoncteurs bornes décalées. Ce dispositif de 25 ampères et de sensibilité 30 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il assure la protection des personnes et interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
    EAN
    3250611312444
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Blocs diffé­ren­tiels

    Bloc différentiel double sortie 25A 30mA 4P type F à bornes alignées BDF825

    Prix
    622,56 €
    HT/ Pièce *
    622,56 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc différentiel double sortie 25A 30mA 4P type F à bornes alignées

    BDF825

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,7 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,70 - 1,70 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      1 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      6 000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      102 mm
    • Largeur
      52,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BDF825
    PDF
    Rapport RoHS BDF825
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BDF825 | Hager France

      Image produit BDF825

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BDF825 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BDF825

      Bloc différentiel DS 4P 25A 30mA type F

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice AOB 25-63A FR | Hager France

      Notice AOB 25-63A FR

      Guide d'installation fr-FR 2014-11-03

      PDF
      1,90 MB
    • Aide à la commande

      Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

      OAV - Fiche argumentaire type F

      Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

      PDF
      789,39 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      313,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BFC340F - Bloc différentiel 40A 300mA 3P type AC à bornes décalées
      BFC340F
      Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
      Prix
      373,94 €
      HT/ Pièce *
      373,94 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      BDC280E - Bloc différentiel 125A 30mA 2P type AC à bornes alignées
      BDC280E
      Bloc différentiel 2P 125A 30mA type AC
      Prix
      1 019,27 €
      HT/ Pièce *
      1 019,27 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BTC280E - Bloc différentiel réglable 125A 2P type AC à bornes alignées
      BTC280E
      Bloc différentiel 2P 125A réglable type AC
      Prix
      788,54 €
      HT/ Pièce *
      788,54 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      BDC325F - Bloc différentiel 25A 30mA 3P type AC à bornes décalées
      BDC325F
      Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC
      Prix
      439,16 €
      HT/ Pièce *
      439,16 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      BDC440F - Bloc différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
      BDC440F
      Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC
      Prix
      466,65 €
      HT/ Pièce *
      466,65 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026