The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire
    • NFT306
    Le disjoncteur Hager NFT306 d'une capacité de 6 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure de 6 à 10kA et sa courbe C permettent une déconnexion rapide en cas de surintensités modérées, idéal pour les installations tertiaires. Grâce à ses bornes décalées sur 3modules, il est compact, et permet d'optimiser l'espace utilisé dans le tableau électrique.
    EAN
    3250614635649
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 6A 3P 6-10kA Courbe C 3module NFT306

    Prix
    194,47 €
    HT/ Pièce *
    194,47 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur 6A 3P 6-10kA Courbe C 3module

    NFT306

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité) 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
    • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité)
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      149,48 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      152,51 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      141,68 € HT  / Pièce*
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      418,84 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      93,04 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      87,68 € HT  / Pièce*
    • BFC325F

      Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC

      361,84 € HT  / Pièce*
    • BDC325F

      Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC

      439,16 € HT  / Pièce*
    • BDF325F

      Bloc différentiel 3P 25A 30mA type F

      616,24 € HT  / Pièce*
    • BFF325F

      Bloc différentiel 3P 25A 300mA type F

      568,73 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      6 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      7,36 A
    • Courant assigné à -10°C
      7,21 A
    • Courant assigné à -5°C
      7,06 A
    • Courant assigné à 0°C
      6,91 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,76 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,61 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,45 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,3 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,15 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,8 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,6 A
    • Courant assigné à 45°C
      5,39 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,19 A
    • Courant assigné à 55°C
      4,99 A
    • Courant assigné à 60°C
      4,79 A
    • Courant assigné à 65°C
      4,58 A
    • Courant assigné à 70°C
      4,38 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60947-2
      75 %
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 415 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0,75 - 16,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0,75 - 10,0 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      4 W
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84,70 mm
    • Largeur
      53,10 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Déclaration REACH NFT306
    PDF
    Rapport RoHS NFT306
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NFT306 | Hager France

      Image produit NFT306

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NFT306 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit NFT306

      Disjoncteur 3P 6-10kA courbe C - 6A 3 modules

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      739,04 kB
      Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      420,00 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Protection | Hager France

      Guide de choix - Protection

      Tertiaire

      PDF
      116,66 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,78 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NFT832 - Disjoncteur 32A 3P+N 6-10kA Courbe C 3module
      NFT832
      Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 3 modules
      Prix
      214,74 €
      HT/ Pièce *
      214,74 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      NSN216 - Disjoncteur 16A 2P 25kA Courbe D 2modules
      NSN216
      Disjoncteur 2P 25kA D-16A 2M
      Prix
      268,01 €
      HT/ Pièce *
      268,01 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      NFT840 - Disjoncteur 40A 3P+N 6-10kA Courbe C 3module
      NFT840
      Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules
      Prix
      272,07 €
      HT/ Pièce *
      272,07 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      NGT310 - Disjoncteur 10A 3P 6-10kA Courbe D 3module
      NGT310
      Disjoncteur 3P 6-10kA courbe D - 10A 3 modules
      Prix
      223,61 €
      HT/ Pièce *
      223,61 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      NFT825 - Disjoncteur 25A 3P+N 6-10kA Courbe C 3module
      NFT825
      Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 25A 3 modules
      Prix
      211,33 €
      HT/ Pièce *
      211,33 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026