The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Bornes et acces­soires
    • KXB35E
    EAN
    3250613941963
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Bornes et acces­soires

    Borne de terre, 35mm², connection à vis KXB35E

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de terre, 35mm², connection à vis

    KXB35E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de repé­rage
    • KWL003

      Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      51,50 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profon­deur
      16 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 mm² max.
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      50 mm² max.

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KXB35E
    PDF
    Rapport RoHS KXB35E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KXB35E | Hager France

      Image produit KXB35E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KXB35E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KXB35E

      Borne de terre, 35mm², connection à vis

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KWE01G - Plaque d'extrémité pour KXA02LH - KXA04LH, Couleur: gris
      KWE01G
      Plaque d'extrémité pour KXA02LH - KXA04LH, Couleur: gris
    • 2
      KR160L - Borne de phase, 16mm², 690V/76A, connection à vis
      KR160L
      Borne de passage-phase, 16mm², 690V/76A, connection à vis
      Prix
      5,96 €
      HT/ Pièce *
      5,96 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KR100N - Borne de neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis
      KR100N
      Borne de passage-neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis
      Prix
      4,18 €
      HT/ Pièce *
      4,18 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KR100PE - Borne de terre, 10mm², connection à vis
      KR100PE
      Borne de terre, 10mm², connection à vis
      Prix
      10,54 €
      HT/ Pièce *
      10,54 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KR01AP - Plaque d'extrémité pour 2,5-10 mm², Couleur: beige
      KR01AP
      Plaque d'extrémité pour 2, 5-10 mm², Couleur: beige
      Prix
      1,87 €
      HT/ Pièce *
      1,87 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026