The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Bornes et acces­soires
    • KR01AP
    Plaque d'extrémité pour 2,5-10 mm², Couleur: beige
    EAN
    3250610134061
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Bornes et acces­soires

    Plaque d'extrémité pour 2,5-10 mm², Couleur: beige KR01AP

    Prix
    1,87 €
    HT/ Pièce *
    1,87 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque d'extrémité pour 2,5-10 mm², Couleur: beige

    KR01AP

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Beige
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    Déclaration REACH KR01AP
    PDF
    Rapport RoHS KR01AP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR01AP | Hager France

      Image produit KR01AP

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR01AP | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KR01AP

      Plaque d'extrémité pour 2,5-10 mm², Couleur: beige

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR100PE - Borne de terre, 10mm², connection à vis
      KR100PE
      Borne de terre, 10mm², connection à vis
      Prix
      10,54 €
      HT/ Pièce *
      10,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KXB04E - Borne de terre, 4mm², connection à vis
      KXB04E
      Borne de terre, 4mm², connection à vis
    • 3
      KR350N - Borne de neutre, 35mm²500V/125A, connection à vis
      KR350N
      Borne de passage-neutre, 35mm²500V/125A, connection à vis
      Prix
      10,18 €
      HT/ Pièce *
      10,18 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KR025N - Borne de neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      KR025N
      Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,65 €
      HT/ Pièce *
      2,65 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KXA04NH - Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis
      KXA04NH
      Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026