The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Bornes et acces­soires
    • KR100L
    Borne de phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis
    EAN
    3250610133460
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Bornes et acces­soires

    Borne de phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis KR100L

    Prix
    3,74 €
    HT/ Pièce *
    3,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

    KR100L

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrette de liaison trans­ver­sale 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque d'ex­tré­mité et plaque de sépa­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
    • Repé­rage 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrette de liaison trans­ver­sale
    • Plaque d'ex­tré­mité et plaque de sépa­ra­tion
    • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
    • Repé­rage
    • KR100B10

      Contact de pontage, horizontal 10mm² - 10x, connection à vis

      20,74 € HT  / Pièce*
    • KR01AP

      Plaque d'extrémité pour 2, 5-10 mm², Couleur: beige

      1,87 € HT  / Pièce*
    • KR01EW

      Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige

      6,93 € HT  / Pièce*
    • KR02BE

      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces

      192,77 € HT  / Pièce*
    • KR03BE

      Clip de marquage numérotées de 101 à 200 - 5 feuilles de 200 pièces

      192,77 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      57 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      9,9 mm
    • Profon­deur
      46,5 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Matière
    • Couleur
      Beige
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    Déclaration REACH KR100L
    PDF
    Rapport RoHS KR100L
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR100L | Hager France

      Image produit KR100L

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR100L | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KR100L

      Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KWJ10B10 - Contact de pontage horizontal isolé,  10mm² - 10x, connection à vis
      KWJ10B10
      Contact de pontage horizontal isolé, 10mm² - 10x, connection à vis
    • 2
      KXA10L - Borne de passage-phase, 10mm², 400V/57A, connection à vis
      KXA10L
      Borne de passage-phase, 10mm², 400V/57A, connection à vis
    • 3
      KR350L - Borne de phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis
      KR350L
      Borne de passage-phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis
      Prix
      9,02 €
      HT/ Pièce *
      9,02 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KR700L - Borne de phase,70mm²,1000V/192A, connection à vis
      KR700L
      Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis
      Prix
      43,29 €
      HT/ Pièce *
      43,29 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KR350PE - Borne de terre, 35mm², connection à vis
      KR350PE
      Borne de terre, 35mm², connection à vis
      Prix
      20,33 €
      HT/ Pièce *
      20,33 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026