The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Etiquettes de repé­rage
    • KR03BE
    Clip de marquage 5 mm, numérotée de 101-200
    EAN
    3250610134320
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Bornes et acces­soires
    • Etiquettes de repé­rage
    • Voir plus

    Clip de marquage 5 mm, numérotée de 101-200 KR03BE

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Clip de marquage 5 mm, numérotée de 101-200

    KR03BE

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      5 mm
    • Largeur
      5 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KR03BE
    PDF
    Rapport RoHS KR03BE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR03BE | Hager France

      Image produit KR03BE

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KR03BE | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KR03BE

      Clip de marquage 5 mm, numérotée de 101-200

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KXA02LH - Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, connection à vis
      KXA02LH
      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,31 €
      HT/ Pièce *
      2,31 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KXA02NH - Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      KXA02NH
      Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,60 €
      HT/ Pièce *
      2,60 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KWE04G - Plaque d'extrémité pour KXA10L - KXA16L, Couleur: gris
      KWE04G
      Plaque d'extrémité pour KXA10L - KXA16L, Couleur: gris
      Prix
      1,92 €
      HT/ Pièce *
      1,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KXB70LH - Borne de passage-phase,70mm²,1000V/192A, connection à vis
      KXB70LH
      Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis
      Prix
      42,52 €
      HT/ Pièce *
      42,52 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KXB35E - Borne de terre, 35mm², connection à vis
      KXB35E
      Borne de terre, 35mm², connection à vis
      Prix
      19,97 €
      HT/ Pièce *
      19,97 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025