The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Bornes et acces­soires
    • KR100N
    Borne de neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis
    EAN
    3250610133545
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Bornes et acces­soires

    Borne de neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis KR100N

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

    KR100N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      57 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      9,9 mm
    • Profon­deur
      46,5 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KR100N
    PDF
    Rapport RoHS KR100N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR100N | Hager France

      Image produit KR100N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KR100N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KR100N

      Borne de passage-neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KXA02LH - Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, connection à vis
      KXA02LH
      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,31 €
      HT/ Pièce *
      2,31 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KXA02NH - Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      KXA02NH
      Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,60 €
      HT/ Pièce *
      2,60 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KWE04G - Plaque d'extrémité pour KXA10L - KXA16L, Couleur: gris
      KWE04G
      Plaque d'extrémité pour KXA10L - KXA16L, Couleur: gris
      Prix
      1,92 €
      HT/ Pièce *
      1,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KXB70LH - Borne de passage-phase,70mm²,1000V/192A, connection à vis
      KXB70LH
      Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis
      Prix
      42,52 €
      HT/ Pièce *
      42,52 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KXB35E - Borne de terre, 35mm², connection à vis
      KXB35E
      Borne de terre, 35mm², connection à vis
      Prix
      19,97 €
      HT/ Pièce *
      19,97 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025