Embout pour GTL Gamma+ 13 JZ131

EAN
3250613063658
Conditionnement
1 pièce
Prix
16,68 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    250 mm
Matières
  • Matière
    Polystyrène (PS)
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
Connectivité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixation par encliquetage

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image JZ131 | Hager France

    Image produit JZ131

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-11-16 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    274,34 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024