The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Goulotte gamma+ 13 et 18 pour GTL
    • JC213
    Le Couvercle Hager est un jeu de deux couvercles l. 160mm et l. 70mm pour JS013C.
    EAN
    3250611029038
    Conditionnement
    2 sets
    • Goulotte gamma+ 13 et 18 pour GTL

    Jeu de couvercles pour GTL JS013C Blanc pur JC213

    Prix
    66,71 €
    HT/ jeu *
    66,71 €
    HT/ jeu *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Jeu de couvercles pour GTL JS013C Blanc pur

    JC213

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2 600 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Longueur
      2 600 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH JC213
    PDF
    Rapport RoHS JC213
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image JC213 | Hager France

      Image produit JC213

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit JC213 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit JC213

      Jeu de couvercles pour JS013C

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      287,13 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      JK113 - Pack GTL gamma+ 13, 1 couvercle, 2,6m Blanc pur
      JK113
      Pack GTL Gamma+ 13, 1 couvercle, 2, 6m
      Prix
      291,65 €
      HT/ jeu *
      291,65 €
      HT/ jeu *
    • 2
      JK218 - Pack GTL gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6m Blanc pur
      JK218
      Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2, 6m
      Prix
      351,92 €
      HT/ jeu *
      351,92 €
      HT/ jeu *
    • 3
      JB253N - Epanouisseur de goulotte
      JB253N
      Epanouisseur de goulotte
      Prix
      85,16 €
      HT/ Pièce *
      85,16 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      JZ105 - Cloison séparation courant fort et courant faible, 2,6m pour GTL gamma+
      JZ105
      Cloison séparation courant fort et courant faible, 2, 6m
      Prix
      17,90 €
      HT/ Pièce *
      17,90 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      JZ132 - Jonction plafond pour GTL gamma+  13 Blanc pur
      JZ132
      Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13
      Prix
      52,29 €
      HT/ Pièce *
      52,29 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026