Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13 JZ132

EAN
3250613063665
Conditionnement
1 Pièce
48,03 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Longueur
    350 mm
  • Section intérieure / utile
    17 000 - 17 000 mm²
Matière
  • Matière
    Polystyrène (PS)
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Equipement
  • Éclisses incluses
    Non
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024