Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6m Blanc pur JK213
EAN
3250611029052
Conditionnement
1 jeu
Prix
280,32 €
HT/ jeu
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Moulure 1 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
-
Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur2 600 mm
-
Largeur250 mm
-
Longueur2 600 mm
-
Section intérieure/utile13 800 - 13 800 mm²
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Classe de protection (IP)IP40
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 40 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 3
-
Nombre de cloisons clipsables2
-
Eclisse incluseOui
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF274,34 kB
Plus de documentation