Contact Défaut Déclenchement (FS) • HWX047HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
  • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs
  • HWX047HSA

Contact Défaut Déclenchement (FS) (pièce détachée)

HWX047HSA

  • Appa­reillage de tête

Contact Défaut Déclenchement (FS) (pièce détachée) HWX047HSA

Contact Défaut Déclenchement pour disjoncteur ou interrupteur de la gamme HW+ (pièce détachée)
EAN
3250613246464
Conditionnement
1 Pièce
Prix
85,26 €
HT/ Pièce *
85,26 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant nominal assigné sous 230 V AC15
    4 A
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Clipsé
Raccor­de­ment
  • Type de contact
    1x inver­seur
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    1 500 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC/DC
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 70 °C
Endu­rance
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    15 000
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    3 025
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP4X

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Fiche PEP en-GB 2024-10-28
PDF
242,01 kB
REACH declaration HWX047HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX047HSA (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image HWX047HSA | Hager France

    Image produit HWX047HSA

  • Guide d'installation

    Image Consignes de sécurité | Hager France

    Consignes de sécurité

    -

    PDF
    159,14 kB
    Image Installation manual International 2021-05-31 | Hager France

    Installation manual International 2021-05-31

    Guide d'installation International 2022-11-09

    PDF
    16,90 MB
    Image Manuel d’installation | Hager France

    Manuel d’installation

    hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Image Manuel d’installation | Hager France

    Manuel d’installation

    hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

    PDF
    56,14 MB
  • Manuel

    Image Catalogue technique | Hager France

    Catalogue technique

    hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
    Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

    Spare parts and accessories for ACB HW+

    PDF
    512,99 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HWW466HSA - Calibreur In= 800A  (pièce détachée)
    HWW466HSA
    Calibreur In= 800A
    Prix
    53,29 €
    HT/ Pièce *
    53,29 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    HWW467HSA - Calibreur In= 1000A (pièce détachée)
    HWW467HSA
    Calibreur In= 1000A
    Prix
    53,29 €
    HT/ Pièce *
    53,29 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    HWW468HSA - Calibreur In= 1250A (pièce détachée)
    HWW468HSA
    Calibreur In= 1250A
    Prix
    53,29 €
    HT/ Pièce *
    53,29 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    HWW469HSA - Calibreur In= 1600A (pièce détachée)
    HWW469HSA
    Calibreur In= 1600A
    Prix
    53,29 €
    HT/ Pièce *
    53,29 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    HWW470HSA - Calibreur In= 2000A (pièce détachée)
    HWW470HSA
    Calibreur In= 2000A
    Prix
    53,29 €
    HT/ Pièce *
    53,29 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025