The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
  • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)
  • HW2C3SH
  • Appa­reillage de tête

Châssis HW2 3 Pôles (CHA) HW2C3SH

Châssis pour disjoncteur ou interrupteur ouvert HW2 de la gamme HW+ en version 3 pôles
EAN
3250613216085
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
2 596,17 €
HT/ Pièce *
2 596,17 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Châssis HW2 3 Pôles (CHA)

HW2C3SH

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (48)
    • Inter­ve­rouillage 16 produit(s) disponible(s)
    • Posi­tion du commu­ta­teur des équi­pe­ments auxi­liaires 4 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle 1 produit(s) disponible(s)
    • commande moto­risée 7 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­ve­rouillage
    • Posi­tion du commu­ta­teur des équi­pe­ments auxi­liaires
    • Couvercle
    • commande moto­risée
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Type d'ac­ces­soire ou d'auxi­liaire intégré au produit
    • Contrô­leur de temps de mise sous-­ten­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Alimen­ta­tion DC
    • bobine à émis­sion
    • Bobine à ferme­ture
    • HWY702

      Serrure à came RO Type 2 - K2L2/L4/L5

      335,35 € HT  / Pièce*
    • HWY704

      Serrure à came RO Type 4 - K4L4

      335,35 € HT  / Pièce*
    • HWY229H

      Set câble 5m pour interverrouillage mécanique

      432,70 € HT  / Pièce*
    • HWY228H

      Set câble 3m pour interverrouillage mécanique

      324,53 € HT  / Pièce*
    • HWY218H

      Set câble 1, 5m pour interverrouillage mécanique

      270,44 € HT  / Pièce*
    • HWY277H

      Détrompeur pour produit débrochable HW2/4 (WIP)

      140,63 € HT  / Pièce*
    • HWY271HSA

      Adaptateur verrouillage châssis pour serrure Ronis HW2/4 (CL)

      86,54 € HT  / Pièce*
    • HWY261HSA

      Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

      216,35 € HT  / Pièce*
    • HWY362HSA

      Sans verrouillage bouton OFF POUR HW2 HW4

      75,22 € HT  / Pièce*
    • HWY265HSA

      Verrou pour cadenas OFF HW2/4 (OLP)

      216,35 € HT  / Pièce*
    • HWY226H

      Platine pour interverr.méca. HW2/4 Fixe Secours (type 2S) - 1 platine/ACB (MI)

      1 162,88 € HT  / Pièce*
    • HWY227H

      Platine pour interverr.méca. HW2/4 Débro Secours (type 2S) - 1 platine/ACB (MI)

      1 162,88 € HT  / Pièce*
    • HWY232H

      Platine pour interverr.méca. HW2/4 Fixe Couplage (type 3C) - 1 platine/ACB (MI)

      1 162,88 € HT  / Pièce*
    • HWY233H

      Platine pour interverr.méca. HW2/4 Débro Couplage (type 3C) - 1 platine/ACB (MI)

      1 162,88 € HT  / Pièce*
    • HWY236H

      Platine pour interverr.méca. HW2/4 Fixe Secours (type 3S/3Sx) - 1 plat./ACB (MI)

      1 162,88 € HT  / Pièce*
    • HWY237H

      Platine pour interverr.méca. HW2/4 Débro Secours (type 3S/3Sx) - 1 plat./ACB(MI)

      1 162,88 € HT  / Pièce*
    • HWX051HSA

      Contact de position bas niveau (PS)

      432,70 € HT  / Pièce*
    • HWX050HSA

      Contact de position (PS)

      77,28 € HT  / Pièce*
    • HWX090HSA

      OAC pour HW+

      1 730,78 € HT  / Pièce*
    • HWX092HSA

      Contact prêt à fermer HW2/4 (RTC)

      270,44 € HT  / Pièce*
    • HWY090HSA

      Capot Bouton Poussoir HW2-HW4 (PBC)

      378,62 € HT  / Pièce*
    • HWX714HSA

      Moteur de rechargement 200-250V DC HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX011HSA

      Moteur de rechargement 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX012HSA

      Moteur de rechargement 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX712HSA

      Moteur de rechargement 48V DC HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX711HSA

      Moteur de rechargement 24V DC HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX014HSA

      Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX015HSA

      Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 163,48 € HT  / Pièce*
    • HWX042HSA

      Contact auxiliaire additionnel HW2/4 (AX)

      81,14 € HT  / Pièce*
    • HWX043HSA

      Contact auxiliaire bas niveau additionnel HW2/4 (AX)

      108,18 € HT  / Pièce*
    • HWX048HSA

      Contact Défaut Déclenchement pour HW2 HW4 (FS)

      86,54 € HT  / Pièce*
    • HWX071HSA

      Compteur de cycles ON/OFF HW2/4 (CYC)

      486,79 € HT  / Pièce*
    • HWY951HSA

      Connecteur d'auxiliaire type B 6/6 pour ENCT, Sentinel

      43,27 € HT  / Pièce*
    • HWY952HSA

      Connecteur d'auxiliaire type C 2*6/3 pour ZSI, OAC

      43,27 € HT  / Pièce*
    • HWY950HSA

      Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC

      27,05 € HT  / Pièce*
    • HWY033H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 200-250V AC (UVTC)

      649,05 € HT  / Pièce*
    • HWY034H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 380-480V AC (UVTC)

      649,05 € HT  / Pièce*
    • HWY031H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UVTC)

      649,05 € HT  / Pièce*
    • HWY030H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UVTC)

      649,05 € HT  / Pièce*
    • HWX033HSA

      Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HWX031HSA

      Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HWX030HSA

      Bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UV)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HTG911H

      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C

      328,29 € HT  / Pièce*
    • HWX020HSA

      Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HWX023HSA

      Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HWX026HSA

      Bobine à fermeture 48-60V AC/DC (CC)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HWX025HSA

      Bobine à fermeture 24-30V AC/DC (CC)

      465,16 € HT  / Pièce*
    • HWX028HSA

      Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC)

      465,16 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • HW2W320DS

      Interrupteur Ouvert HW2 2000A 3P Débrochable

      9 735,63 € HT  / Pièce*
    • HW2W325DS

      Interrupteur Ouvert HW2 2500A 3P Débrochable

      12 980,84 € HT  / Pièce*
    • HW2W316DS

      Interrupteur Ouvert HW2 1600A 3P Débrochable

      6 490,42 € HT  / Pièce*
    • HW2E320DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 3P Débrochable pour TU sentinel

      14 062,58 € HT  / Pièce*
    • HW2S316DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1600A 3P Débrochable pour TU sentinel

      12 980,84 € HT  / Pièce*
    • HW2S320DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2000A 3P Débrochable pour TU sentinel

      16 226,05 € HT  / Pièce*
    • HW2E325DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel

      18 389,52 € HT  / Pièce*
    • HW2S325DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel

      21 634,73 € HT  / Pièce*
    • HW2E316DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 1600A 3P Débrochable pour TU sentinel

      11 899,10 € HT  / Pièce*
    • HW2E320DE

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

      14 062,58 € HT  / Pièce*
    • HW2E325DE

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

      18 389,52 € HT  / Pièce*
    • HW2S320DE

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2000A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

      16 226,05 € HT  / Pièce*
    • HW2S325DE

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

      21 634,73 € HT  / Pièce*
    • HW2E316DE

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 1600A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

      11 899,10 € HT  / Pièce*
    • HW2S316DE

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1600A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

      12 980,84 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1 000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12 000 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      2
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      2 500 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté au montage sur jeu de barres
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HW2C3SH
    PDF
    Rapport RoHS HW2C3SH
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HW2C3SH | Hager France

      Image produit HW2C3SH

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HW2C3SH | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HW2C3SH

      Châssis HW2 3 Pôles (CHA)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Manuel d'installation rapide | Hager France

      Manuel d'installation rapide

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW2

      PDF
      17,79 MB
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager France

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Manuel d’installation | Hager France

      Manuel d’installation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,60 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager France

      Catalogue technique

      hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      63,50 MB
      Image Manuel d’utilisation | Hager France

      Manuel d’utilisation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      32,56 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA | Hager France

      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA

      Version du 28 Février 2023

      PDF
      901,77 kB
      Image DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ | Hager France

      DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

      Version du 28 Février 2023

      PDF
      924,58 kB
      Image DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ | Hager France

      DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

      Version du 13 Janvier 2023

      PDF
      927,25 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-06

      PDF
      436,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-07

      PDF
      441,22 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY095H - Capot Bornier de Commande HW1 Débrochable 3P (TC)
      HWY095H
      Capot Bornier de Commande HW1 Débrochable 3P (TBC)
      Prix
      151,45 €
      HT/ Pièce *
      151,45 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HWY047H - Prises Avant - bas,court - HW1 débrochable 4 Pôles (FC)
      HWY047H
      Prises Avant - bas, court - HW1 débrochable 4 Pôles (FC)
      Prix
      540,88 €
      HT/ Pièce *
      540,88 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HW1C3EH - Châssis HW1 3P (CHA)
      HW1C3EH
      Châssis HW1 3P (CHA)
      Prix
      1 730,78 €
      HT/ Pièce *
      1 730,78 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HWX031H - Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)
      HWX031H
      Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)
      Prix
      465,16 €
      HT/ Pièce *
      465,16 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HWX701H - Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
      HWX701H
      Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
      Prix
      1 947,13 €
      HT/ Pièce *
      1 947,13 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025