Gestionnaire énergétique agardio manager light multi-énergies 120 compteurs HTG411L
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur reseau 3 produit(s) disponible(s) -
Support d'enregistrement numérique 1 produit(s) disponible(s) -
Capteur de température 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Serveur webOui
-
Tension de service24 - 24 V
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Type d'interface Bus / passerelle MediaInterface Ethernet
-
Puissance consommée (VA)7 VA
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Nombre de modules6
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Avec affichage LEDOui
-
Largeur en modules6
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HTG411L
Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
PDF -
Guide d'installation
QuickStart HTG411L
Guide d'installation International 2023-04-04
PDF2,58 MB -
Manuel
Technique manuel
agardio.manager Multi energy data logger & monitoring server HTG411H / HTG411L
PDF13,66 MB -
Logiciel
Logiciel International 2026-07-07
ZIP65,42 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF258,89 kB
EU Declaration of Conformity
PDF421,51 kB