Serveur de données multi-énergies + carte micro SD HTG411H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capteur de température 1 produit(s) disponible(s)
-
Support d'enregistrement numérique 1 produit(s) disponible(s)
-
Adaptateur reseau 3 produit(s) disponible(s)
-
Adaptateur réseau WiFi 1 produit(s) disponible(s)
-
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules6
-
Serveur webOui
-
Tension de service24 - 24 V
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Exécution interface de système/média-gateway de système busInterface Ethernet
-
Puissance consommée VA7 VA
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Avec affichage LEDOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
6LE002121B_INSTALLATION_GUIDE_HTG410H-HTG411H_EN
Mode d'emploi International 2018-09-12
PDF11,67 MB6LE002122B_GUIDE_INSTALLATION_HTG410H-HTG411H_FR
Mode d'emploi fr-FR 2018-09-12
PDF11,70 MB -
Guide d'installation
6LE001606D_USER_MANUAL_AGARDIO_MANAGER_HTG410H_HTG411H_EN_07_02_22
Guide d'installation en-GB 2022-02-07
PDF14,93 MB6LE001606E_USER MANUAL AGARDIO MANAGER HTG410H/HTG411H/HTG411L EN _14/07/2023
Guide d'installation en-GB 2023-07-13
PDF25,56 MB6LE001607D_MANUEL_D_UTILISATION_AGARDIO_MANAGER_HTG410H_HTG411H_FR__07_02_22
Guide d'installation fr-FR 2022-03-10
PDF18,05 MB6LE001607E_USER MANUAL AGARDIO MANAGER HTG410H/HTG411H/HTG411L FR _14/07/2023
Guide d'installation fr-FR 2023-07-13
PDF27,11 MBGuide d'installation en-GB 2023-04-14
PDF6,20 MBID1_HTG410H_HTG411H_6LE007311B
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14
PDF1,59 MB -
Outil
Outil International 2024-02-02
ZIP161,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité fr-FR, en-GB 2024-01-29
PDF421,51 kB