Interrupteur combiné fusible 4P - 125 A - T00 HFD412

EAN
3250613130336
Conditionnement
1 pièce
Prix
851,32 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
  • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    125 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Commande déportée sur porte
Tension Electrique
  • Tension assignée d'isolement
    750 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    81,20 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    20,30 W
  • Puissance d'emploi à 400 V en AC1
    82 000 W
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP00
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    NH00
Dimensions
  • Hauteur
    162 mm
  • Largeur
    184 mm
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image HFD412 | Hager France

    Image produit HFD412

  • Guide de démarrage consommateur finale

    Image Interrupteurs sectionneurs fusibles 20 - 800 A | Hager France

    Interrupteurs sectionneurs fusibles 20 - 800 A

    Guide de démarrage consommateur finale International 2018-10-30

    PDF
    2,45 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    941,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024