Interrupteur combiné fusible 3P - 125 A - T00 HFD312
EAN
3250613130329
Conditionnement
1 Pièce
733,18 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
-
Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeCommande déportée sur porte
Tension
-
Tension assignée d'isolement750 V
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN60,90 W
-
Puissance dissipée par pôle à In20,30 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC182 000 W
Sécurité
-
Indice de protection IPIP00
Fusible
-
Taille de l'élément fusibleNH00
Dimensions
-
Hauteur162 mm
-
Largeur148 mm
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide de démarrage consommateur finale
Interrupteurs sectionneurs fusibles 20 - 800 A
Guide de démarrage consommateur finale International 2018-10-30
PDF2,45 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Plus de documentation