The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et inver­seurs de source
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs avec fusibles
    • L95300
    Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche
    EAN
    3250610100370
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs avec fusibles

    Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche L95300

    Prix
    212,89 €
    HT/ Pièce *
    212,89 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche

    L95300

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      20 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Manette
    • Type de pôles
      3P
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      8,90 W
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Fusible
    • Taille du fusible
      10 x 38
    Dimen­sions
    • Hauteur
      66 mm
    • Largeur
      50 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH L95300
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L95300 | Hager France

      Image produit L95300

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L95300 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L95300

      Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      259,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L96200 - Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche
      L96200
      Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche
      Prix
      129,63 €
      HT/ Pièce *
      129,63 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HFD340 - Interrupteur combiné fusible  3P - 400 A  -  T2
      HFD340
      Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2
      Prix
      2 846,99 €
      HT/ Pièce *
      2 846,99 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HFD325 - Interrupteur combiné fusible  3P - 250 A  -  T1
      HFD325
      Interrupteur combiné fusible 3P - 250 A - T1
      Prix
      1 948,16 €
      HT/ Pièce *
      1 948,16 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      L95400 - Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L38 4M avec cartouche
      L95400
      Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L38 4M avec cartouche
      Prix
      249,20 €
      HT/ Pièce *
      249,20 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HFD463 - Interrupteur combiné fusible  4P - 630 A  -  T3
      HFD463
      Interrupteur combiné fusible 4P - 630 A - T3
      Prix
      4 721,58 €
      HT/ Pièce *
      4 721,58 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026