Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 MAG (ICB) 3P3D In200A Icu70kA à plage HET200BR
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 6 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN200 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
DéclencheurMAG (ICB)
-
Puissance dissipée en entrée36 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40 000
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
CadenassableOui
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
-
Hauteur165 mm
-
Largeur105 mm
-
Profondeur97 mm
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage6, 8, 10, 12
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HET200BR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 MAG 3P3D 200A 70kA FTC
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)
Guide d'installation International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF461,97 kBDéclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB