Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM F/F 3P3D In160A Icu18kA à cage HDA160L
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 3 produit(s) disponible(s) -
Poignée pour disjoncteur 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN160 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-218 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-218 kA
-
Courant assigné à 0 °C conformément à la norme IEC 60947187,20 A
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947187,20 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947184 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947180,70 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947177,40 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947174,10 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947170,70 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947167,20 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947163,60 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947156,20 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947152,40 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947148,50 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947144,40 A
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
-
DéclencheurTM F/F
-
Puissance dissipée en entrée43,80 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage nominal borne basse6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute6 - 6 Nm
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Cran de réglage thermique xIN1, 1
-
Hauteur130 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur68 mm
-
Compatible avec montage Rail DINOui
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HDA160L
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D 160A 18kA CTC
PDF -
Guide d'installation
Notice pour breakers x160
Guide d'installation International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB