Goulotte de câblage sans halogène beha-set 80x100mm PC-ABS Gris clair HA780100
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Manchon entretoise 2 produit(s) disponible(s) -
Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s) -
Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s) -
Rondelle collerette 1 produit(s) disponible(s) -
Cisaille pour tronçonner des goulottes 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur80 mm
-
Largeur100 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Largeur de la fente6 mm
-
Largeur de languette6,50 mm
-
Section intérieure / utile6 548 - 6 548 mm²
-
Livré avec le couvercleOui
-
MatériauPC-ABS
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
AutoextinguibleOui
-
Classement UL 94V0
-
Classe de résistance au feuM1
-
FlexibleNon
-
Paroi latéraleEstampé
-
Type de montageFixation par vis, Montage par rivet
-
Montage surPlatine de fixation
-
Résiste aux courants de fuiteOui
-
Température de service-5 - 90 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HA780100
Goulotte de câblage HA7 80x100 gris clair
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Fichiers STEP
Step Model HA780100
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP889,69 kB -
Fiche technique
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Fiche technique en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Fiche technique de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB