Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x100mm gris clair HNG7510007035B

EAN
4012740180351
Conditionnement
16 Mètres
149,93 €
HT/ Mètre *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
  • Cisaille pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Manchon entretoise 2 produit(s) disponible(s)
  • Rondelle collerette 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Largeur des découpes latérales
    5 mm
  • Largeur de languette
    7,50 mm
Equipement
  • Livré avec le couvercle
    Oui
Matière
  • Matière
    Polyphenylenoxid (PPO)
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Fonctions
  • Autoextinguible
    Oui
Normes
  • Classement UL 94
    V1
Architecture
  • Flexible
    Non
Configuration
  • Configuration des parois du profilé
    Estampé

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024