The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion lifea
    • M5159
    EAN
    4012740106962
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Acces­soires et outils
    • Goulottes de distri­bu­tion lifea
    • Voir plus

    Entretoises beha-set - lifea hauteur 20mm diamètre 25mm M5159

    Prix
    1,69 €
    HT/ Pièce *
    1,69 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Entretoises beha-set - lifea hauteur 20mm diamètre 25mm

    M5159

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      20 mm
    • Hauteur
      20 mm
    • Diamètre
      25 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Noir

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH M5159
    PDF
    Rapport RoHS M5159
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M5159 | Hager France

      Image produit M5159

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M5159 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L5561 - Pince à découper pour moulure et goulotte avec longueur de coupe 85mm
      L5561
      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm
      Prix
      336,99 €
      HT/ Pièce *
      336,99 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      L5085 - Rivet pour trou de perçage 4mm sans halogene résistance de serrage 2-5mm gris
      L5085
      Rivet pour trou de perçage 4mm sans halogene résistance de serrage 2-5mm gris
      Prix
      0,58 €
      HT/ Pièce *
      0,58 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      M51592 - Entretoises beha-set - lifea hauteur 12mm diamètre 25mm
      M51592
      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir
      Prix
      1,36 €
      HT/ Pièce *
      1,36 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      L5262GRAU - Outil de pose beha-set pour rivet L5085 gris
      L5262GRAU
      Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre
      Prix
      233,05 €
      HT/ Pièce *
      233,05 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      M5164 - Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5
      M5164
      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5
      Prix
      0,59 €
      HT/ Pièce *
      0,59 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026