The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage BA7
    • BA7CLIP
    L’agrafe BA7CLIP pour goulottes de câblage des gammes BA7 et HA7 à partir d'une largeur de 40mm sert à la fixation sûre des câbles à l'intérieur du système de goulottes. Idéale pour l'utilisation dans les installations industrielles et commerciales.
    EAN
    4012740878777
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Goulottes de câblage BA7
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • Voir plus

    Agrafe en polystyrène goulotte de câblage BA7/HA7 à partir de la largeur 40 mm BA7CLIP

    Prix
    3,24 €
    HT/ Pièce *
    3,24 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Agrafe en polystyrène goulotte de câblage BA7/HA7 à partir de la largeur 40 mm

    BA7CLIP

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Ajus­table à la largeur du canal
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    • Couleur
      Noir
    • Produit compa­tible avec
      BA7 25x40, BA7 40x40, BA7 40x60, BA7 40x80, BA7 40x100, BA7 60x40, BA7 60x60, BA7 60x80, BA7 60x100, BA7 60x120, BA7 80x40, BA7 80x60, BA7 80x80, BA7 80x100, BA7 80x120, BA7 100x60, BA7 100x80, BA7 100x100, BA7A 25x25, BA7A 25x40, BA7A 25x80, BA7A 40x25, BA7A 40x30, BA7A 40x40, BA7A 40x60, BA7A 40x80, BA7A 40x100, BA7A 60x25, BA7A 60x30, BA7A 60x40, BA7A 60x60, BA7A 60x80, BA7A 60x100, BA7A 60x120, BA7A 80x25, BA7A 80x30, BA7A 80x40, BA7A 80x60, BA7A 80x80, BA7A 80x100, BA7A 80x120, BA7A 100x40, BA7A 100x60, BA7A 100x80, BA7A 100x100, HA7 25x40, HA7 40x40, HA7 40x60, HA7 40x80, HA7 40x100, HA7 60x40, HA7 60x60, HA7 60x80, HA7 60x100, HA7 60x120, HA7 80x40, HA7 80x60, HA7 80x80, HA7 80x100, HA7 80x120, HA7 100x100

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BA7CLIP
    PDF
    Rapport RoHS BA7CLIP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BA7CLIP | Hager France

      Image produit BA7CLIP

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BA7CLIP | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BA7CLIP

      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA7A80030 - Goulotte de câblage BA7A 80x30mm PVC gris pierre
      BA7A80030
      Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
      Prix
      30,74 €
      HT/ Mètre *
      30,74 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      BA7A100030 - Goulotte de câblage BA7A 100x30mm PVC gris pierre
      BA7A100030
      Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris
      Prix
      37,69 €
      HT/ Mètre *
      37,69 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      UC916 - Goulotte de câblage verticale avec couvercle 80x2000x60mm pour série quadro
      UC916
      Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 60x80 l 2000mm
      Prix
      64,93 €
      HT/ Pièce *
      64,93 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      BA7A100040 - Goulotte de câblage BA7A 100x40mm PVC gris pierre
      BA7A100040
      Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x40mm gris
      Prix
      40,53 €
      HT/ Mètre *
      40,53 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      BA760060BL - Goulotte de câblage complète BA7 prof 60mm l 60mm bleue
      BA760060BL
      Goulotte de câblage en PVC BA7 60x60mm bleu
      Prix
      38,19 €
      HT/ Mètre *
      38,19 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026