The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HA7100100
    EAN
    4012740199391
    Conditionnement
    12 Mètres
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 100mm x p 100mm gris clai HA7100100

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 100mm x p 100mm gris clai

    HA7100100

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour tronçonner des goulottes 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Manchon entre­toise
    • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage
    • Pince à riveter
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour tronçonner des goulottes
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      1,36 € HT  / Pièce*
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      1,69 € HT  / Pièce*
    • BA7CLIP

      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm

      3,24 € HT  / Pièce*
    • L5264SCHW

      Outil de pose pour rivet L5067 noir

      233,05 € HT  / Pièce*
    • L5263ROT

      Outil de pose pour rivet L5123 rouge

      233,05 € HT  / Pièce*
    • L5262GRAU

      Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

      233,05 € HT  / Pièce*
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      0,59 € HT  / Pièce*
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      336,99 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Largeur de la fente
      6 mm
    • Largeur de languette
      6,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      8 488 - 8 488 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Clas­se­ment UL 94
      V0
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      M1
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Montage par rivet
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Déclaration REACH HA7100100
    PDF
    Rapport RoHS HA7100100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA7100100 | Hager France

      Image produit HA7100100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA7100100 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HA7100100

      Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x100mm gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fichiers STEP

      Image Step Model HA7100100 | Hager France

      Step Model HA7100100

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,57 MB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HN501003 - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x100mm rot
      HN501003
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x100mm rot
    • 2
      HA760060 - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 60x60mm PC-ABS Gris clair
      HA760060
      Goulotte de câblage HA7 60x60 gris clair
      Prix
      61,91 €
      HT/ Mètre *
      61,91 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      HN751253 - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot
      HN751253
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot
    • 4
      HN751003 - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x100mm rot
      HN751003
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x100mm rot
    • 5
      HA740100 - Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 100mm x p 40mm gris clair
      HA740100
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x100mm gris clair
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026