The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HN751253
    EAN
    4012740202473
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot HN751253

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot

    HN751253

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      125 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ajus­table à la largeur du canal
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Couleur
      Rouge
    • Produit compa­tible avec
      HNG 75x125

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HN751253
    PDF
    Rapport RoHS HN751253
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HN751253 | Hager France

      Image produit HN751253

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HN751253 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HN751253

      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      337,67 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      341,71 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA740100 - Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 100mm x p 40mm gris clair
      HA740100
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x100mm gris clair
    • 2
      HA780060 - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 80x60mm, PC-ABS Gris clair
      HA780060
      Goulotte de câblage HA7 80x60 gris clair
      Prix
      91,83 €
      HT/ Mètre *
      91,83 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      HNG5003707035B - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h49mm x p37mm noryl gris clair
      HNG5003707035B
      Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x37mm gris clair
      Prix
      54,48 €
      HT/ Mètre *
      54,48 €
      HT/ Mètre *
    • 4
      HNG7510007035B - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h73mm x p99mm noryl gris clair
      HNG7510007035B
      Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x100mm gris clair
      Prix
      172,87 €
      HT/ Mètre *
      172,87 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      HNG7512507035B - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h73mmxp124mm noryl gris clair
      HNG7512507035B
      Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x125mm gris clair
      Prix
      187,44 €
      HT/ Mètre *
      187,44 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026