The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et inver­seurs de source
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs
    • HA406
    Le HA406 est un interrupteur sectionneur à coupure visible en boitier 4 pôles In125A Ue380 - 415Vac de Hager. Montage sur rail DIN ou platine. Version raccordement sur plage.
    EAN
    3250613114060
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Inter­rup­teurs modu­laires à coupure visible ou appa­rente
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs
    • Voir plus

    Interrupteur à coupure visible 4P In125A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte HA406

    Prix
    141,45 €
    HT/ Pièce *
    141,45 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur à coupure visible 4P In125A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte

    HA406

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commu­ta­teur 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire elec­trique 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Axe de commu­ta­teur
    • Poignée pour armoire elec­trique
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension
    • Cache-­borne
    • HZ022

      Contact auxiliaire 1NO+1NC HA100-160A

      129,03 € HT  / Pièce*
    • HZC104

      Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A

      72,90 € HT  / Pièce*
    • HZC103

      Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A

      58,09 € HT  / Pièce*
    • HZC002

      Poignée noire pour app 100-630A

      112,00 € HT  / Pièce*
    • HZ082

      Borne de raccordement HA406N - HA407

      108,58 € HT  / Pièce*
    • HZ062

      Cache bornes ha407-406N

      63,99 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      125 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21
      125 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      125 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      125 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      125 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      125 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie A
      63 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
      63 A
    • Courant assigné admis­sible Icw 1s IEC60947
      2,50 kA
    • Courant assigné admis­sible IcwW IEC 60947
      2,50 kA
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      50 mm² max.
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      50 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 000 V
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      5,70 W
    • Puis­sance dissipée en entrée
      17,10 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V AC AC1
      82 000 W
    • Puis­sance d'em­ploi sous 400 V AC AC-23
      28 000 W
    Equi­pe­ment
    • Commande moto­risée option­nelle
      Non
    • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'or­gane de commande
      Poignée rota­tive courte
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Fonc­tions
    • Inver­seur
      Non
    • Fonc­tion inter­rup­teur arrêt d'ur­gence
      Non
    • Fonc­tion Inter­rup­teur prin­cipal
      Oui
    • Fonc­tion inter­rup­teur condam­na­tion pour main­te­nance
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur sécu­rité
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur section­neur
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      6 - 6,6 Nm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86,5 mm
    • Largeur
      108 mm
    • Profon­deur
      90 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Déclaration REACH HA406
    PDF
    Rapport RoHS HA406
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA406 | Hager France

      Image produit HA406

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA406 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HA406

      Interrupteur à coupure visible 4P 125A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Inter. a coupure visible HAx0x | Hager France

      Inter. a coupure visible HAx0x

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIM404 - Inverseur de source modulaire 4P In40A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HIM404
      Commutateur modulaire 3P+N 40A
      Prix
      565,84 €
      HT/ Pièce *
      565,84 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HIM402 - Inverseur de source modulaire 4P In20A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HIM402
      Commutateur modulaire 3P+N 20A
      Prix
      428,04 €
      HT/ Pièce *
      428,04 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HI406R - Inverseur de source modulaire 4P In125A Ue380 - 690Vac Poignée rotative courte
      HI406R
      Commutateur modulaire 125A
      Prix
      1 241,27 €
      HT/ Pièce *
      1 241,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HI405R - Inverseur de source modulaire 4P In100A Ue380 - 690Vac Poignée rotative courte
      HI405R
      Commutateur modulaire 100A
      Prix
      1 123,10 €
      HT/ Pièce *
      1 123,10 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HIM406 - Inverseur de source modulaire 4P In63A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HIM406
      Commutateur modulaire 3P+N 63A
      Prix
      725,97 €
      HT/ Pièce *
      725,97 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026