Panneau de contrôle 45mm pour CBE ou Linky GA01N

EAN
3250612811106
Conditionnement
1 Pièce
164,35 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 4 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support documents 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    45 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024