The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • GP112PN
    La porte opaque gamma+ 13 blanc pur GP112PN pour panneau de contrôle GA01N est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles ou commerciales.
    EAN
    3250612961252
    Conditionnement
    1 Pièce

    Porte opaque blanc pur gamma+ pour GA01N GP112PN

    Prix
    63,40 €
    HT/ Pièce *
    63,40 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte opaque blanc pur gamma+ pour GA01N

    GP112PN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pochette / support docu­ments
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      97,76 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • GP113P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

      41,74 € HT  / Pièce*
    • GP213P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M

      57,77 € HT  / Pièce*
    • GP313P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M

      68,30 € HT  / Pièce*
    • GP413P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 4 rangées 52 M

      90,88 € HT  / Pièce*
    • GS413D

      Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD413A

      62,06 € HT  / Pièce*
    • GA01E

      Bloc de commande type E classe II prof. 45mm quickfix

      44,36 € HT  / Pièce*
    • GA01N

      Panneau de contrôle 45mm pour CBE ou Linky

      177,08 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      225 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    Couver­cle, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte butée
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche, Droite
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Sans serrure

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Déclaration REACH GP112PN
    PDF
    Rapport RoHS GP112PN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GP112PN | Hager France

      Image produit GP112PN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GP112PN | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GP112PN

      Porte opaque pour panneau de contrôle GA01N

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice portes pour blocs de commande | Hager France

      Notice portes pour blocs de commande

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      465,45 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-28

      PDF
      146,99 kB
      Image Déclaration de conformité International 2026-08-04 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2026-08-04

      PDF
      293,61 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      165,29 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026