The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GD018A
    EAN
    3250612845804
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Coffret gamma+ 18 équipé d´un panneaux de contrôle GD018A

    Prix
    294,03 €
    HT/ Pièce *
    294,03 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret gamma+ 18 équipé d´un panneaux de contrôle

    GD018A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (14)
    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couver­ture 3 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants Panneau laté­raux/ar­rière 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Bande de couver­ture
    • système de verrouillage
    • Compo­sants Panneau laté­raux/ar­rière
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Pochette / support docu­ments
    • Boîte à encas­trer
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion
    • Acces­soires courants
    • GP118T

      Porte transparente pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M

      63,74 € HT  / Pièce*
    • GP118P

      Porte opaque pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M

      56,44 € HT  / Pièce*
    • JP015

      Obturateur en bande 18 modules

      16,85 € HT  / Pièce*
    • P012

      Obturateurs en bande 12 modules

      12,34 € HT  / Pièce*
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 € HT  / *
    • GZ35A

      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18

      37,92 € HT  / Pièce*
    • GS118D

      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A

      44,64 € HT  / Pièce*
    • GZ40A

      Support bornier Sanvis Gamma 18

      9,12 € HT  / Pièce*
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      97,76 € HT  / Pièce*
    • GE318EN

      Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD318A + GA01N/GA01xN + com.

      253,17 € HT  / Pièce*
    • GE218EN

      Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD218A + GA01N/GA01xN + com.

      213,52 € HT  / Pièce*
    • GZ31A

      Jeu de 10 feuilles de repérage A4 pré-découpées pour Gamma 13 et 18

      40,74 € HT  / jeu*
    • GR118AN

      Réhausse pour coffret Gamma 18, 1 rangée ou coffret panneau de contrôle GD018A

      77,55 € HT  / Pièce*
    • GA055N

      Bloc de commande triphasé classe II prof. 55mm quickfix

      46,68 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • GA01N

      Panneau de contrôle 45mm pour CBE ou Linky

      177,08 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      355 mm
    • Profon­deur
      103 mm
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      0
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH GD018A
    PDF
    Rapport RoHS GD018A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GD018A | Hager France

      Image produit GD018A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GD018A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GD018A

      Coffret Gamma+ 18 équipé d´un panneau de contrôle

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR 2023-03-30 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2023-03-30

      PDF
      10,97 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,09 MB
      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,10 MB
      Image Fichier Revit gamme GAMMA IP30 hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme GAMMA IP30 hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Fichier Revit gamme GAMMA IP30 non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme GAMMA IP30 non hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2026-08-04 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2026-08-04

      PDF
      293,61 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      165,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      GP318T - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      GP318T
      Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      Prix
      104,65 €
      HT/ Pièce *
      104,65 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      GH77A - Kit montage cloison creuse pour bac
      GH77A
      Kit montage cloison creuse pour bac
    • 4
      GS218D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A
      GS218D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A
      Prix
      58,49 €
      HT/ Pièce *
      58,49 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules pour volta
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
      Prix
      12,34 €
      HT/ Pièce *
      12,34 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026