The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Couvercles et jonc­tions
    • FZ442N
    Le FZ442N est une goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 de Hager de dimensions de 135mm de profondeur, 550mm de largeur, 176mm de hauteur. Fixée sur le dessus ou le dessous de l'armoire, il permet l'épanouissement et le rangement des câbles et assure la jonction entre l'armoire et la goulotte verticale afin de réaliser une pénétration de câble professionnelle et efficace dans les systèmes d'enveloppe compatibles.
    EAN
    3250612778027
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Couvercles et jonc­tions

    Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L550mm Blanc pur FZ442N

    Prix
    460,92 €
    HT/ Pièce *
    460,92 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L550mm Blanc pur

    FZ442N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      176 mm
    • Largeur
      550 mm
    • Profon­deur
      135 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      QuickSet
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    Déclaration REACH FZ442N
    PDF
    Rapport RoHS FZ442N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ442N | Hager France

      Image produit FZ442N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ442N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FZ442N

      Goulotte de jonction horizontale Quadro 2 travées IP44 Univers l550mm

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Guide

      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager France

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager France

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB6023027030 - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 230mm PVC rigide RAL 7030 gris
      FB6023027030
      Couvercle goulotte 60x230 gris clair
      Prix
      39,26 €
      HT/ Mètre *
      39,26 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      L22367030 - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK110 RAL 7030 gris
      L22367030
      Embout droit-gauche pour RK110 gris
      Prix
      42,12 €
      HT/ paire *
      42,12 €
      HT/ paire *
    • 3
      L23207030 - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK230 RAL 7030 gris
      L23207030
      Embout droit-gauche pour RK230 gris
      Prix
      59,04 €
      HT/ paire *
      59,04 €
      HT/ paire *
    • 4
      FZ444N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L1050mm Blanc pur
      FZ444N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4 travées IP44 l1050mm
      Prix
      530,11 €
      HT/ Pièce *
      530,11 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      RK1509010 - Profilé de recouvrement beha-set 110x150mm PVC Blanc
      RK1509010
      Profilé de recouvrement 150 blanc paloma
      Prix
      77,10 €
      HT/ Mètre *
      77,10 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026