The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Couvercles et jonc­tions
    • M5830
    Le support de profilé en PC/ABS réf. M5830 pour la goulotte de jonction RK de dimensions 230x190mm offre une solution de montage robuste et fiable. Équipé de 8 trous de perçage, il permet une fixation précise et sûre de la goulotte. La construction emboîtable facilite l'installation et assure une grande compatibilité avec les profilés de goulottes de jonction. Idéal pour les systèmes de câblage structurés, le support garantit un montage durable et stable.
    EAN
    4012740283786
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Couvercles et jonc­tions

    Support de profilé beha-set pour RK230mm M5830

    Prix
    30,03 €
    HT/ Pièce *
    30,03 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support de profilé beha-set pour RK230mm

    M5830

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      230 mm
    • Longueur
      35 mm
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Noir

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    Déclaration REACH M5830
    PDF
    Rapport RoHS M5830
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M5830 | Hager France

      Image produit M5830

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M5830 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit M5830

      Support de profilé RK230

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ442 - Goulotte de jonction horizontale 2 travées
      FZ442
      Goulotte de jonction horizontale 2 travées
    • 2
      FZ444N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L1050mm Blanc pur
      FZ444N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4 travées IP44 l1050mm
      Prix
      530,11 €
      HT/ Pièce *
      530,11 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ442N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L550mm Blanc pur
      FZ442N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro 2 travées IP44 Univers l550mm
      Prix
      460,92 €
      HT/ Pièce *
      460,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FZ443N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L800mm Blanc pur
      FZ443N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées IP44 l800mm
      Prix
      500,33 €
      HT/ Pièce *
      500,33 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      L22367030 - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK110 RAL 7030 gris
      L22367030
      Embout droit-gauche pour RK110 gris
      Prix
      42,12 €
      HT/ paire *
      42,12 €
      HT/ paire *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026