Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 110mm PVC rigide RAL 7030 gris FB6011027030
Prix
17,74 €
HT/ Mètre
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur110 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris
-
Code RAL7030
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP30
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FB6011027030
Couvercle goulotte 60x110 gris clair
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité FB
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Plus de documentation